Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1534342
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 46.41 €
Tempi di consegna: 84 giorni
Lunghezza: 0.5 m
Diametro esterno: 2.55 mm
Sezione connettore: 0.25 mm²
Numero di pin: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1534342
Codice componente
|
---|
1534342 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 84 giorni | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Connection direction | Montaggio |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCBP, M12, codifica B, montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1534342.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534342.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1534355 |
1534368 |
1534371 |
1534504 |
1534517 |
1534520 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.42 € | 4 | 84 giorni | 1 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 84 giorni | 2 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 84 giorni | 5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 84 giorni | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
48.52 € | 4 | 84 giorni | 1 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 84 giorni | 2 | - | 0.22 | 5 |