Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1534465
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 46.41 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 0.5 m
Diametro esterno: 1.95 mm
Sezione connettore: 0.25 mm²
Numero di pin: 5
Lato collegamento A (sensori/attuatori): Cavo, estremità aperta
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1534465
Codice componente
|
---|
1534465 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 7 giorni | 0.5 | 1.95 | 0.25 | 5 | Cavo, estremità aperta |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Connection direction | Integrato |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCBP, presa M12 con montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1534465.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534465.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1534478 |
1534481 |
1534494 |
1553365 |
1553378 |
1553381 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Lato collegamento A (sensori/attuatori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.42 € | 4 | 72 giorni | 1 | 1.95 | 0.25 | 5 | Cavo, estremità aperta | |||
52.85 € | 4 | 72 giorni | 2 | 1.95 | 0.25 | 5 | Cavo, estremità aperta | |||
66.11 € | 3 | 72 giorni | 5 | 1.95 | 0.25 | 5 | Cavo, estremità aperta | |||
58.19 € | 4 | 72 giorni | 0.5 | 0.96 | 0.14 | 8 | Cavo, estremità aperta | |||
61.99 € | 3 | 72 giorni | 1 | 0.96 | 0.14 | 8 | Cavo, estremità aperta | |||
69.80 € | 3 | 72 giorni | 2 | 0.96 | 0.14 | 8 | Personalizzabile |