Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1534397
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 48.42 €
Tempi di consegna: 72 giorni
Lunghezza: 1 m
Diametro esterno: 2.55 mm
Sezione connettore: 0.25 mm²
Numero di pin: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1534397
Codice componente
|
---|
1534397 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.42 € | 4 | 72 giorni | 1 | 2.55 | 0.25 | 2 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Connection direction | Integrato | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCBP, presa M12, codifica B, montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1534397.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534397.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1534384 |
1534407 |
1534410 |
1534546 |
1534559 |
1534562 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 72 giorni | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 72 giorni | 2 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 7 giorni | 5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 72 giorni | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
48.52 € | 4 | 72 giorni | 1 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 72 giorni | 2 | - | 0.22 | 5 |