Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1534591
Diametro esterno(mm) | 0.98 | Sezione connettore(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | D | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Connection direction | Integrato | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCBP, presa M12, codifica D, montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1534591.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534591.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1534588 |
1534614 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
47.31 € | 4 | 72 giorni | 0.5 | |||
75.87 € | 3 | 72 giorni | 5 |