Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1551516
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 12.04 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Diametro esterno: 1.20 mm
Sezione connettore: 0.34 mm² (max) mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1551516
Codice componente
|
---|
1551516 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 20 | 82 giorni | 1.20 | 0.34 mm² (max) |
Loading...
Connection direction | montaggio | Valore nominale IP | IP67 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Codifica | D | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-DSI, M12-SPEEDCON, codifica D, montaggio frontale / a vite con filettatura PG9, il codice articolo è il seguente: 1551516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551516.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1552308 |
1553035 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.79 € | 20 | 82 giorni | - | - | |||
13.78 € | 20 | 82 giorni | - | - |