Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436592
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 17.42 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Materiale guaina: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436592
Connection direction | montaggio | Valore nominale IP | IP67 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Codifica | D | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-DSIV, M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1436592.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436592.
Configura
Proprietà di base
Materiale guaina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1552175 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale guaina |
---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 60 | 91 giorni | PUR |