Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3011054
Numero di poli(Polo) | 5 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 63 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera sensore / attuatore DOKD, il codice articolo è il seguente: 3011054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3011054.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali