Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2718196 |
2718206 |
2718316 |
3011067 |
3024465 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 50 | 7 giorni | 6 | Grigio | 24–12 | 3 | 250 | 73 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | |||
11.78 € | 50 | 7 giorni | 7 | Grigio | 24–14 | 3 | 400 | 82.5 | Terminale motore | |||
11.78 € | 50 | 23 giorni | 7 | Blu | 24–14 | - | 400 | 82.5 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | |||
16.29 € | 50 | 7 giorni | 7 | Grigio | 24–14 | 3 | 250 | 91.5 | Morsetto PG | |||
13.64 € | 50 | 7 giorni | 7 | Grigio | 24–14 | - | 400 | 82.5 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 70 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali