Morsettiera per collegamenti di schermatura PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3209595

Codice componente
3209595
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.14 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50 N. di file 1 Pin per fila 4
Misura prodotto (altezza)(mm) 36.8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 72.2 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto Tipo di connettore (categoria) Connettore di schermatura

Si trova sulla pagina di Morsettiera per collegamenti di schermatura PT, il codice articolo è il seguente: 3209595.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3209595.

Supporto tecnico