Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3026285
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 41 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 91 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a scorrimento | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a scorrimento UGSK, il codice articolo è il seguente: 3026285.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3026285.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali