Morsettiera a molla per conduttori di terra ST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031238
3031380
3031500
3031513
3036165
3036194
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale del connettore
(mm²)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Classe di infiammabilità Tipo di connettore (categoria) Merci industriali

4.01 €

50 7 giorni 28–125.2fili rigidi 0.08–4mm² · fili flessibili 0.08–2.5mm²0.08–40.08–2.5--36.548.55.28–10V0Morsetto PGNo

4.32 €

50 7 giorni 28–106.2rigidi 0.08–6mm² · flessibili 0.08–4mm²0.08–60,08 - 4--36.5566.28–10-Morsetto PGNo

5.70 €

50 7 giorni 24–88.2rigidi 0.2–10mm² · flessibili 0.2–6mm²0,2 - 100,2 - 6--43.569.58.212 (max)V0Morsetto PG a tre porteNo

3.86 €

50 7 giorni 28–164.2fili rigidi 0.08–1.5mm² · fili flessibili 0.08–1.5mm²0.08–1.50,08 - 1,5--36.548.54.210 (max)V0Morsetto PGNo

7.68 €

25 7 giorni 24–412.2-0,2 - 250,2 - 1637651.58012.218 (max)V0Morsetto PG

24.85 €

10 7 giorni 14–216-2,5 - 352,5 - 353125591001625 (max)V0Morsetto PG a tre porte

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Materiale di isolamento PA

Supporto tecnico