Morsettiera passante gabbia a molla ST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3036178

Codice componente
3036178
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.80 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 14–2
Larghezza morsetto(mm) 16 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 2,5 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 2,5 - 35
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 125
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 59 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100
Misura prodotto (larghezza)(mm) 16 Lunghezza di spelatura(mm) 25 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante gabbia a molla ST, il codice articolo è il seguente: 3036178.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036178.

Supporto tecnico