Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3270115 |
3270117 |
3270118 |
3270119 |
3270120 |
3270121 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Colore connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 € | 30 | 7 giorni | 16 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 1,5 | 8.3 | 8–10 | Bianco | Sì | |||
8.63 € | 30 | 7 giorni | - | Grigio | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 7 giorni | - | Blu | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 22 giorni | - | Blu | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 22 giorni | - | Blu | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 7 giorni | 16 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 1,5 | 8.3 | 8–10 | Rosso | Sì |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 8.3 | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 4 | Pin per fila | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 55.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Distributore di giunzione |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Colore connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali