Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0707879 |
0709110 |
0709754 |
0717393 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 50 | 40 giorni | Verde - giallo | 400 | 76 | - | 11 (max) | ||
4.69 € | 50 | 40 giorni | Grigio | 400 | 57 | 42.8 | 11 (max) | ||
5.84 € | 50 | 40 giorni | Grigio | 400 | 57 | 42.5 | 10 (max) | ||
5.56 € | 50 | 40 giorni | Grigio | 1000 | 57 | 58.8 | 11 (max) |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 20–6 | Larghezza morsetto(mm) | 10.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.1 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali