Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0706650 |
0707866 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | N. di file | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 50 | 40 giorni | - | Nero | 24–12 | - | - | - | - | ||
3.62 € | 50 | 40 giorni | 2 | Verde - giallo | 24–10 | 1 | 9 (max) | V0 | PA |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 8.1 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 32 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.1 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
N. di file
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali