Morsetto collettori del potenziale PTU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3002370
3002371
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

18.63 €

25 7 giorni Blu

18.63 €

25 7 giorni Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 19.4 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 10–35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 10 - 35
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 101 N. di file 1
Pin per fila 5 Misura prodotto (altezza)(mm) 50.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 79.9
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD

Supporto tecnico