Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3210499 |
3210509 |
3210525 |
3210538 |
3210541 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 26–12 | 26 | Morsetto a più porte | |||
3.30 € | 100 | 7 giorni | Blu | 26–12 | 26 | Morsetto a più porte | |||
6.85 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | 26 - 14 | - | Morsetto PG a tre porte | |||
5.03 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26–12 | 26 | Morsetto PG a tre porte | |||
5.03 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | 26 - 14 | 26 | Morsetto PG a tre porte |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.14–2.5 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 20 |
N. di file | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 58 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 102 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali