Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3260050 |
3260051 |
3260054 |
3260056 |
3260060 |
3260061 |
3260063 |
3260065 |
3260066 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Larghezza morsetto (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 20 | 7 giorni | 2 | Grigio | 20 | 105 | 101 | 20 | 30 (max) | Terminale a molla | |||
13.27 € | 20 | 7 giorni | 2 | Blu | 20 | 105 | 101 | 20 | 30 (max) | Terminale a molla | |||
55.72 € | 6 | 7 giorni | 8 | Blu | 80 | 105 | 101 | 80 | 30 (max) | Terminale a molla | |||
69.65 € | 4 | 7 giorni | 10 | Nero - giallo | 100 | 105 | 101 | 100 | 30 (max) | Terminale a molla | |||
69.65 € | 4 | 7 giorni | 10 | Nero - giallo | 20 | 96 | - | - | - | Molla di richiamo | |||
13.27 € | 20 | 7 giorni | 2 | Grigio | 20 | 96 | - | - | - | Molla di richiamo | |||
13.27 € | 20 | 7 giorni | 2 | Nero - giallo | 20 | 105 | - | - | - | Molla di richiamo | |||
13.27 € | 20 | 7 giorni | 2 | Grigio | 20 | 105 | - | - | - | Molla di richiamo | |||
13.27 € | 20 | 7 giorni | 2 | Blu | 20 | 105 | - | - | - | Molla di richiamo |
Loading...
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 10–70 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 10 - 70 | Tensione nominale(V) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 150 | N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto ad alta potenza | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Larghezza morsetto(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali