Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3009066 |
3009118 |
3247400 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.25 € | 10 | 7 giorni | - | Blu | - | 16–50 | 25–50 | 1000 | 2 | 83.5 | 70.5 | - | - | - | ||
14.11 € | 10 | 7 giorni | 2 | Grigio | 6–2 | 16–70 | 25–70 | 1000 | - | 76 | 70.5 | 20 | 24 (max) | No | |||
14.11 € | 20 | 7 giorni | 2 | Grigio | - | 16 (max) | 25–70 | 1500 | - | 76 | - | - | - | Sì |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 20 | Corrente nominale(A) | 150 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto ad alta potenza |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali