Morsetto per corrente elevata UKH 95

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3010013
3247022
3247419
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Tensione nominale
(V)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Merci industriali

26.55 €

3 7 giorni 4–31000150832533 (max)No

26.55 €

10 7 giorni -1000----

26.55 €

9 7 giorni -1500----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 25
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 25 - 95 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 35–95 Corrente nominale(A) 232
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 90 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto ad alta potenza

Supporto tecnico