Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3005798 |
3005808 |
3006784 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Livello di contaminazione | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 50 | 7 giorni | 4 | Grigio | 24–12 | 3 | 107 | |||
16.31 € | 50 | 7 giorni | 3 | Grigio | 24–14 | 3 | 88.5 | |||
16.24 € | 50 | 23 giorni | 4 | Blu | 24–14 | - | 107 |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 55 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Livello di contaminazione
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali