Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3046184
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.32 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Color: Grigio
Corrente nominale: 32 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3046184
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–10 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | Tensione nominale(V) | 800 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.8 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UT 4-MTD, il codice articolo è il seguente: 3046184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046184.
Configura
Proprietà di base
Color
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3046197 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 giorni | Blu | 41 |