Morsettiera passante ST 2,5-TWIN / 1P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3042104
3042117
3061091
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Materiale di isolamento

1.43 €

150 7 giorni Blu28–12PA

1.43 €

150 7 giorni Grigio28–12PA

1.51 €

150 23 giorni Arancione28–14-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico