Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3000715 |
3210567 |
3210568 |
3210570 |
3210583 |
3210871 |
3210884 |
3210907 |
3210925 |
3210994 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Livello di contaminazione | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 50 | 7 giorni | 4 | Blu | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | - | 22 | - | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | Sì | |||
2.03 € | 100 | 7 giorni | 4 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | - | 22 | 22 | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | No | |||
2.15 € | 100 | 7 giorni | - | Arancione | - | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | - | 22 | - | 2 | 45.8 | 68 | - | - | Molla di richiamo | - | - | |||
2.03 € | 100 | 7 giorni | 4 | Blu | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | - | 22 | 22 | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | No | |||
4.18 € | 50 | 7 giorni | 4 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 22 | - | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | Sì | |||
2.03 € | 100 | 7 giorni | 4 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 22 | - | - | 47.5 | 71.5 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | Sì | |||
2.03 € | 100 | 7 giorni | 4 | Blu | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 22 | - | - | 47.5 | 71.5 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | Sì | |||
4.18 € | 50 | 7 giorni | 4 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 22 | - | - | 47.5 | 71.5 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | Sì | |||
4.61 € | 50 | 7 giorni | - | Grigio | - | 0,14 - 4 | - | - | 20 | - | - | 47.5 | 68 | - | - | - | - | - | |||
2.03 € | 100 | 7 giorni | 4 | Grigio | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 22 | - | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | PA | Sì |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Tensione nominale(V) | 500 | N. di file | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | V0 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a due porte |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Livello di contaminazione
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali