Morsetto per esecuzione UWV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1713226
1713227
3073393
3073416
3073432
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)

25.78 €

10 42 giorni 2525 - 9535–951000232

25.78 €

10 42 giorni 2525 - 9535–951000232

3.26 €

100 7 giorni 8.10.20–60.20–450032

5.25 €

50 43 giorni 10.10,50–160,50 - 1050057

6.48 €

50 43 giorni 12.16–256 - 1680076

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante

Supporto tecnico