Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3273286 |
3273288 |
3273290 |
3273292 |
3273294 |
3273296 |
3273298 |
3273300 |
3273416 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 32 | 7 giorni | Grigio | |||
5.91 € | 32 | 7 giorni | Blu | |||
5.91 € | 32 | 7 giorni | Rosso | |||
6.27 € | 32 | 7 giorni | Giallo | |||
5.91 € | 32 | 7 giorni | Verde | |||
6.27 € | 32 | 7 giorni | Marrone | |||
6.27 € | 32 | 7 giorni | Bianco | |||
5.91 € | 32 | 7 giorni | Nero | |||
7.05 € | 32 | 7 giorni | Grigio |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 31.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 21.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali