Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1400358 |
1403958 |
1403959 |
1403963 |
1403967 |
1403989 |
1406848 |
1406849 |
1456941 |
1456970 |
1456983 |
1509487 |
1509490 |
1509500 |
1509513 |
1538911 |
1538940 |
1539305 |
1546550 |
1548943 |
1550740 |
1567322 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.55 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Grigio | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | ||
20.80 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
29.80 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
29.80 € | 7 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
36.65 € | 5 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 24 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
61.50 € | 3 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
17.90 € | 11 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 48 | - | M8 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
26.90 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 48 | - | M8 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | |||
18.00 € | 11 | 75 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | - | - | |||
23.60 € | 8 | 75 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | - | - | |||
37.60 € | 5 | 75 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | - | - | |||
16.20 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
26.10 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
42.60 € | 5 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
59.10 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 15 | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
29.51 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.27 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
25.35 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
17.33 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 48 | - | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
54.05 € | 5 | 18 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.05 | 0.34 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Arancione | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
17.35 € | 1 | 16 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
35.55 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.50 | 0.34 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Grigio | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
23.60 € | 8 | 75 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | - | - |
Loading...
Numero di pin | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Merci industriali
Attributi opzionali