Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 5.0-PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1403254
1404961
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Numero di pin Tensione nominale
(V AC)
Valore nominale IP Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 Merci industriali

13.85 €

14 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta---40–80448-M8----CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePVC-

22.30 €

9 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta---40–80424-M12----CuSn-Au+ LEDCavo per sensore/attuatorePVC-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 4 Colore cavo Nero

Supporto tecnico