Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, maschio ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1538283
1538296
1538306
1538319
1539460
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

26.64 €

1 18 giorni 2.5

31.25 €

1 18 giorni -

35.87 €

50 18 giorni 7.5

34.28 €

1 Disponibile 46 giorni -

49.75 €

50 18 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Connettore femmina, angolo retto Diametro esterno(mm) 1.27
Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Merci industriali

Supporto tecnico