Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, maschio ad angolo M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1544950
1668166
1668179
1668182
1668593
1668603
1668616
1668629
1668713
1668726
1668739
1668742
1694457
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza
(m)
Collegamento (componenti) Tipo connettore

28.45 €

1 16 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto--Connettore femmina, dritto

12.38 €

15 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto1.5Cavo con estremità apertaConnettore maschio, angolo retto

15.15 €

13 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto-Cavo con estremità apertaConnettore maschio, angolo retto

18.85 €

10 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto-Cavo con estremità apertaConnettore maschio, angolo retto

19.76 €

10 30 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto0.3-Connettore femmina, dritto

20.31 €

9 30 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto0.6-Connettore femmina, dritto

21.98 €

9 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto1.5-Connettore femmina, dritto

24.75 €

8 30 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto--Connettore femmina, dritto

19.76 €

10 30 giorni Connettore femmina, angolo rettoConnettore femmina, angolo retto0.3-Connettore femmina, angolo retto

20.31 €

9 30 giorni Connettore femmina, angolo rettoConnettore femmina, angolo retto0.6-Connettore femmina, angolo retto

21.98 €

9 7 giorni Connettore femmina, angolo rettoConnettore femmina, angolo retto1.5-Connettore femmina, angolo retto

24.75 €

8 7 giorni Connettore femmina, angolo rettoConnettore femmina, angolo retto--Connettore femmina, angolo retto

28.10 €

7 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto-Cavo con estremità apertaConnettore maschio, angolo retto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 1.27 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 4
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Merci industriali

Supporto tecnico