Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1403951
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 29.80 €
Tempi di consegna: 43 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto
Lunghezza: - m
Diametro cavo: - mm
Diametro esterno: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403951
Codice componente
|
---|
1403951 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Tipo (misc.) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 7 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40 – +105 | - | 250 | - | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Senza alogeni | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PP | - | - |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, maschio dritto M12, il codice articolo è il seguente: 1403951.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403951.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Disposizione conduttore
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Con tenuta
Tipo (misc.)
Merci industriali
CN1
CN2
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Colore cavo
Materiale contatto
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1415585 |
1415588 |
1415590 |
1415612 |
1415613 |
1415614 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Tipo (misc.) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 17 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | - | - | |||
13.05 € | 14 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.26 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | Sì | |||
21.10 € | 9 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | - | - | |||
19.89 € | 10 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 0.6 | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - | |||
20.93 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - | |||
22.65 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - |