Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1415543
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 12.05 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto
Lunghezza: - m
Diametro esterno: - mm
Sezione connettore (max): - mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415543
Codice componente
|
---|
1415543 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 16 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, maschio dritto M8, il codice articolo è il seguente: 1415543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415543.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
CN1
CN2
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1415542 |
1415544 |
1415558 |
1415560 |
1455722 |
1455735 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 17 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | |||
13.85 € | 14 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | |||
20.05 € | 10 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | |||
21.40 € | 9 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | |||
34.00 € | 6 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 0.6 | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - | |||
36.70 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - |