Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR (1502730)

Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR 1502730

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR 1502730
  • Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR 1502730
  • Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR 1502730
  • Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR 1502730

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1502730

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 37.35

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 1.27 mm

Sezione connettore (max): 0.34 mm²

Tensione nominale: 250 V AC

Lato collegamento tipo di filettatura: M12

Merci industriali: Sì


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1502730

Codice componente
1502730
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Tensione nominale
(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura Merci industriali

37.35 €

5 7 giorni 1.270.34250M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto Lunghezza(m) 15
Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP65
Codifica A Colore cavo Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -15.0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1502730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1502730.

Tipologia prodotto

Codice componente
1400362
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Tensione nominale
(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura Merci industriali

61.11 €

1 7 giorni 1.170.2560M8-

Supporto tecnico