Cavo per sensore / attuatore SAC-4PY, maschio dritto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1436217

Codice componente
1436217
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

29.94 €

7 7 giorni 0.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore maschio, dritto CN2 connettore femmina, dritto Diametro esterno(mm) 1.27
Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Adattatore, forma a Y Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4PY, maschio dritto, il codice articolo è il seguente: 1436217.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436217.

Tipologia prodotto

Codice componente
1436204
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

29.46 €

7 7 giorni 0.3

Supporto tecnico