Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto (1435069)

Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto 1435069

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto 1435069
  • Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto 1435069
  • Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto 1435069

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1435069

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 32.85

Tempi di consegna: 43 giorni


Dati Tecnici:

CN1: [Altro] Connettore a solenoide

CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto

Lunghezza: - m

Diametro esterno: - mm

Sezione connettore (max): 0.5 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1435069

Codice componente
1435069
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Valore nominale IP Codifica Colore cavo Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale guaina Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)

32.85 €

6 43 giorni [Altro] Connettore a solenoide[Maschio dritto] connettore maschio, dritto--0.5--------Connettore maschio, angolo retto--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lato collegamento tipo di filettatura M12 Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto, il codice articolo è il seguente: 1435069.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1435069.

Tipologia prodotto

Codice componente
1435030
1435043
1435056
1518326
1518342
1518407
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Valore nominale IP Codifica Colore cavo Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale guaina Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)

24.75 €

8 43 giorni [Altro] Connettore a solenoide[Maschio dritto] connettore maschio, dritto--0.5--------Connettore maschio, angolo retto--

25.65 €

8 43 giorni [Altro] Connettore a solenoide[Maschio dritto] connettore maschio, dritto--0.5--------Connettore maschio, angolo retto--

28.35 €

7 7 giorni [Altro] Connettore a solenoide[Maschio dritto] connettore maschio, dritto--0.5--------Connettore maschio, angolo retto--

19.90 €

10 75 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.700.755460IP65ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, drittoPURConnettore per sensore/attuatore (assemblato)

49.90 €

4 75 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.700.755460IP65ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, drittoPURConnettore per sensore/attuatore (assemblato)

25.93 €

8 75 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto0.31.700.755460IP65ANero-Connettore per sensoreConnettore femmina, drittoPURConnettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico