Cavo per sensore / attuatore SAC-8P- 1.5-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404147
1404187
1404191
1522590
1522626
1522862
1522914
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Corrente nominale
(A)
Valore nominale IP Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2

31.85 €

6 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta---40–801.50-M8----CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatorePE-X

22.78 €

8 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta---40–801.50-M8----CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatorePUR

22.78 €

8 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta---40–801.50-M8----CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatorePUR

22.78 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto1.170.25-2IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

22.78 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto1.170.25-2IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

32.55 €

6 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto1.170.25-2IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

32.55 €

6 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto1.170.25-2IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 1.5 Numero di pin 8 Tensione nominale(V AC) 30
Colore cavo Nero

Supporto tecnico