Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1454079
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 22.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: connettore femmina, dritto
Lunghezza: - m
Diametro cavo: - mm
Diametro esterno: 1.60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1454079
Codice componente
|
---|
1454079 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Materiale guaina | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | - | IP65 | PE-X | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Colore cavo | Nero | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, femmina M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 1454079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1454079.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo (misc.)
CN1
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Valore nominale IP
Materiale guaina
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1454082 |
1454095 |
1683510 |
1693034 |
1694486 |
1694499 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Materiale guaina | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.95 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | - | IP65 | PE-X | - | |||
47.20 € | 4 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | - | IP65 | PE-X | - | |||
17.20 € | 11 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 4 | 250 | IP65/IP68/IP69K | PUR | Connettore femmina M12, estremità dritte/ libere | |||
25.20 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | - | IP65 | PUR | - | |||
11.60 € | 16 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | 4.4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 4 | 250 | IP65/IP68/IP69K | PUR | Femmina M12, estremità dritte / libere | |||
14.00 € | 13 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 4 | 250 | IP65/IP68/IP69K | PUR | Femmina M12, estremità dritte / libere |