Codice articolo del costruttore: 1669712
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.05 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 1.5 m
Disposizione conduttore: 32 x 0.10mm
Tipo (misc.): Femmina M8, estremità dritte / libere
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1669712
Codice componente
|
---|
1669712 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Disposizione conduttore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 17 | 7 giorni | 1.5 | 32 x 0.10mm | Femmina M8, estremità dritte / libere |
Loading...
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | Cavo, estremità aperta | Diametro cavo(mm) | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.17 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | applicazioni fisse -40 – +80 |
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 |
Tensione nominale(V AC) | 60 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 60 | Valore nominale IP | IP65/IP68/IP69K |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo sensore / attuatore, femmina M8, dritto, il codice articolo è il seguente: 1669712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1669712.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Disposizione conduttore
Tipo (misc.)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1669628 |
1669725 |
1694101 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Disposizione conduttore | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 12 | 7 giorni | - | 32 x 0.10mm | Boccola M8, estremità dritte / libere | |||
13.15 € | 14 | 7 giorni | - | 32 x 0.10mm | Femmina M8, estremità dritte / libere | |||
22.95 € | 8 | 7 giorni | - | 32 x 10mm | Connettore femmina M8, terminale diretto / libero |