Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, ad angolo (1681541)

Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, ad angolo 1681541

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, ad angolo 1681541
  • Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, ad angolo 1681541

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1681541

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 18.88

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 0.3 m

Tensione nominale: 250 V AC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1681541

Codice componente
1681541
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Tensione nominale
(V AC)

18.88 €

10 30 giorni 0.3250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Connettore femmina, angolo retto Diametro esterno(mm) 1.27
Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 4
Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1681541.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1681541.

Tipologia prodotto

Codice componente
1681554
1681570
1694554
1694567
1694570
1694583
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Tensione nominale
(V AC)

19.36 €

10 30 giorni 0.6250

23.20 €

8 7 giorni -250

24.38 €

8 7 giorni 0.324

24.86 €

8 7 giorni 0.624

26.30 €

7 7 giorni 1.524

28.70 €

7 7 giorni -24

Supporto tecnico