Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1454189
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 69.10 €
Tempi di consegna: 43 giorni
Lunghezza: - m
Diametro cavo: 4.7 mm
Diametro esterno: 1.60 mm
Sezione connettore (max): 0.5 mm²
Gamma temperatura: Posa fissa -40 – +80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1454189
Codice componente
|
---|
1454189 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Valore nominale IP | Collegamento (componenti) | Materiale guaina | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.10 € | 3 | 43 giorni | - | 4.7 | 1.60 | 0.5 | Posa fissa -40 – +80 | 4 | IP65/IP68/IP69K | - | PE-X | A vite | ritardante di fiamma |
Loading...
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 250 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, dritto, il codice articolo è il seguente: 1454189.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1454189.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Collegamento (componenti)
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Valore nominale IP
Materiale guaina
Con tenuta
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1454105 |
1454192 |
1681509 |
1681512 |
1681525 |
1681538 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Valore nominale IP | Collegamento (componenti) | Materiale guaina | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.50 € | 5 | 7 giorni | - | - | 1.60 | 0.5 | - | 4 | IP65 | - | PE-X | - | - | |||
85.00 € | 3 | 43 giorni | - | - | 1.60 | 0.5 | - | 4 | IP65 | Cavo con estremità aperta | PE-X | - | - | |||
18.88 € | 10 | 30 giorni | 0.3 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - | |||
19.36 € | 10 | 7 giorni | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - | |||
20.80 € | 9 | 7 giorni | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | - | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - |