Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1440779
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro esterno: 2.60 mm
Sezione connettore (max): 0.75 mm²
Numero di pin: 4
Tensione nominale: 250 V AC
Collegamento (componenti): Con perforazione d'isolante
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1440779
Codice componente
|
---|
1440779 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Materiale guaina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 € | 12 | 7 giorni | 2.60 | 0.75 | 4 | 250 | Con perforazione d'isolante | Connettore per sensore | - |
Loading...
CN1 | connettore maschio, dritto | CN2 | Personalizzabile | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore, maschio M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 1440779.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1440779.
Configura
Proprietà di base
Materiale guaina
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1440025 |
1440753 |
1521591 |
1641714 |
1641769 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Materiale guaina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.97 € | 2 | 7 giorni | - | 0.75 | 5 | 60 | Terminale a vite | Connettore per sensore | - | |||
15.50 € | 12 | 7 giorni | 1.60 | 0.34 | 4 | 125 | Con perforazione d'isolante | Connettore per sensore | - | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | 2.60 | 0.75 | 4 | 250 | Con perforazione d'isolante | Connettore per sensore | - | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | 1.60 | 0.34 | 4 | 125 | Con perforazione d'isolante | Connettore per sensore | PUR | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | - | 0.75 | 4 | 250 | Con perforazione d'isolante | - | - |