Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1669893
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 24.20 €
Tempi di consegna: 43 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: Connettore femmina, angolo retto
Lunghezza: - m
Diametro cavo: - mm
Disposizione conduttore: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1669893
Codice componente
|
---|
1669893 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.20 € | 8 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | - | - | - | 5 | - | 24 | - | IP65 | - |
Loading...
Diametro esterno(mm) | 1.27 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / reattore, connettore femmina M12 ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1669893.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1669893.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo (misc.)
CN1
CN2
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1669880 |
1694392 |
1694402 |
1694415 |
1694428 |
1694431 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | - | - | - | 5 | - | 24 | - | IP65 | - | |||
17.10 € | 11 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | - | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | - | |||
19.50 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 42 x 10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Femmina M12, estremità ad angolo, a LED / libera | |||
22.70 € | 9 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 42 x 10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Femmina M12, estremità ad angolo, a LED / libera | |||
30.70 € | 6 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 42 x 10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Connettore femmina M12, estremità dritte, a LED / libere | |||
39.25 € | 5 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | - | - | - | 5 | - | 24 | - | IP65 | - |