Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1694198
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 19.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: [Femmina dritto] connettore femmina, dritto
Gamma temperatura: -40–80 °C
Tensione nominale: 24 V AC
Lato collegamento tipo di filettatura: M12
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore: + LED
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1694198
Codice componente
|
---|
1694198 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -40–80 | 24 | M12 | + LED |
Loading...
CN2 | Cavo, estremità aperta | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo segnale SAC-3P- 3,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1694198.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1694198.
Configura
Proprietà di base
CN1
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1521724 |
1521779 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.15 € | 8 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -25–80 | 48 | M8 | Senza alogeni | |||
23.15 € | 8 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | -25–80 | 48 | M8 | Senza alogeni |