Codice articolo del costruttore: 1671386
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 33.37 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 0.6 m
Tensione nominale: 48 V AC
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore: Senza alogeni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1671386
Codice componente
|
---|
1671386 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Tensione nominale (V AC) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 6 | 7 giorni | 0.6 | 48 | Senza alogeni |
Loading...
CN1 | Connettore femmina, angolo retto | CN2 | connettore maschio, dritto | Gamma temperatura(°C) | -40–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8, M12 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo segnale SAC-3P-M12Y, il codice articolo è il seguente: 1671386.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1671386.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Tensione nominale(V AC)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1671412 |
1671438 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Tensione nominale (V AC) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.51 € | 5 | 7 giorni | 0.3 | 24 | + LED | |||
47.35 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | 24 | + LED |