Codice articolo del costruttore: 1521863
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 20.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 1.5 m
Gamma temperatura: -25–80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1521863
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 48 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo segnale SAC-4P-M 8MR, il codice articolo è il seguente: 1521863.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1521863.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1681839 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 11 | 30 giorni | - | -40–80 |