Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1500981
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 31.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: Connettore femmina, angolo retto
Lunghezza: 1.5 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1500981
CN2 | connettore maschio, dritto | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo segnale SAC-4P-M12MS, il codice articolo è il seguente: 1500981.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1500981.
Configura
Proprietà di base
CN1
Lunghezza(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1500842 |
1500994 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | 0.3 | |||
36.70 € | 5 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | - |