Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1522260
Codice componente
|
---|
1522260 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Gamma temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 7 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | -40–80 |
Loading...
CN2 | Cavo, estremità aperta | Numero di pin | 6 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo di segnale SAC-6P- 5.0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1522260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522260.
Configura
Proprietà di base
Gamma temperatura(°C)
CN1
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1522215 |
1522419 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | Gamma temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -40–80 | |||
42.65 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -25–80 |