Cavo di segnale SAC-6P-M 8MR (1522147)

Cavo di segnale SAC-6P-M 8MR 1522147

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cavo di segnale SAC-6P-M 8MR 1522147
  • Cavo di segnale SAC-6P-M 8MR 1522147

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1522147

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 19.88

Tempi di consegna: 43 giorni


Dati Tecnici:

Gamma temperatura: -40–80 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1522147

Codice componente
1522147
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma temperatura
(°C)

19.88 €

10 43 giorni -40–80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Lunghezza(m) 1.5
Numero di pin 6 Corrente nominale(A) 1.50 Tensione nominale(V AC) 30
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore cavo Nero Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo di segnale SAC-6P-M 8MR, il codice articolo è il seguente: 1522147.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522147.

Tipologia prodotto

Codice componente
1522341
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma temperatura
(°C)

29.88 €

7 7 giorni -25–80

Supporto tecnico