Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1522118
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 28.45 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: - m
Gamma temperatura: -40–80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1522118
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Numero di pin | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo di segnale SAC-6P-M 8MS, il codice articolo è il seguente: 1522118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522118.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1522105 |
1522299 |
1522309 |
1522312 |
1522325 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 8 | 7 giorni | - | -40–80 | |||
29.88 € | 7 | 7 giorni | 1.5 | -25–80 | |||
35.35 € | 6 | 7 giorni | - | -25–80 | |||
42.65 € | 5 | 7 giorni | - | -25–80 | |||
60.90 € | 3 | 43 giorni | - | -25–80 |