Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1522875
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 38.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: [Femmina dritto] connettore femmina, dritto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1522875
CN2 | Cavo, estremità aperta | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Numero di pin | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo di segnale SAC-8P- 3,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1522875.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522875.
Configura
Proprietà di base
CN1
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1522927 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.70 € | 5 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto |